Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 207 400mm
Elbow switch - JCK 207 400mm
Elbow switch - JCK 207 400mm

    Elbow switch - JCK 207 400mm

    The JCK207-400 is a 400mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. One can easily feel where to press to activate the door opening.

    JCK207 is made of silver-anodized aluminum and has dark gray end caps. It is supplied with two microswitches (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 400 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck207-400
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCopolymer
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa