Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209

    Elbow switch - JCK209

    JCK209 is a durable elbow switch with a convex pressure plate and tactile grooves. The grooves make it easier for the visually impaired to know where to press to activate the elbow switch. The product has a black cover for maximum contrast. JCK209 is delivered with 1 microswitch Normally Open IP67, but it can also be ordered with more.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck209
    • Famiglia di prodottoPlastic
    • Gruppo di famigliaABS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa