Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212

    Elbow switch - JCK212

    The JCK212 is a robust elbow switch in durable ABS plastic with tactile grooves on the pressure plate. This model seeks to make door opening easier for people with visual impairments. Its reflex label makes it ideal for envirments with low natural light. It is therefore easy to detect and use.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck212
    • Famiglia di prodottoPlastic
    • Gruppo di famigliaABS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa