Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217

    Elbow switch - JCK217

    The JCK217 is an elbow-operated switch that embodies a flat pressing surface with four tactile grooves. The grooves serve as extra guidance for individuals with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opener. JCK217 is made of black anodized aluminum and has white end caps. It comes with one Nomrally Open microswitch IP67, but it can also be ordered with more.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck217
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)23
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCopolymer
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa