Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm

    Elbow switch - JCK 217 600mm

    The JCK217-600 is a 600mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opening. 

    JCK217 is made of black anodized aluminum and has white end caps. It comes with one IP67-rated microswitch, but more can be ordered if needed.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 600 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck217-600
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCopolymer
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa