Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227

    Elbow switch - JCK 227

    The JCK227 is an elbow-operated switch that embodies two push plates. It is ideal for doors with automatic locks. 

    The JCK227 is made of silver-anodized aluminum with black end caps. Both push surfaces feature four tactile grooves, serving as additional guidance for individuals with visual impairments. It’s easy to feel where to press to activate the door opening.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: 1 pc Normally Open and 1 pc Normally Open/Normally Closed. IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck227
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)311
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)23
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCopolymer
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa