Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Exterior Door Character Brick

Unique ref.: ext_door_brick_os_single
Produttore: JELD-WEN Northern Europe
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: Character
Data di pubblicazione: 2019-01-24
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: EPS
Progettato in: Finland
Prodotto in: Latvia

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved