Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door Character Canvas

Exterior Door Character Canvas

"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoext_door_canvas_os_single
  • Famiglia di prodottoExterior doors
  • Gruppo di famigliaCharacter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa
Estonia
Finlandia
Lettonia
Lituania