Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Interior Door HP S3 Rw34dB - Interior

Unique ref.: int_door_S3
Produttore: JELD-WEN Northern Europe
Famiglia prodotto: Interior doors
Gruppo prodotto: High Performance
Data di pubblicazione: 2016-05-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Sound and fire rated doors connect spaces that should be isolated from each other in case of fire or in order to secure healthy sound environment. Doors and frames have been tested as a unit and are supplied with threshold. The doors can be painted, veneered or laminated and furnished with melamine, wood, or plastic edges. The door can be equipped with different kind of fittings .

Read more about our products
Finland www.jeld-wen.fi
Estonia www.jeld-wen.ee
Russia www.jeld-wendoors.ru


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors