Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jeld-wen-northern-europe/products/b5810ff4-637b-41e9-aa73-fd17f730b90e
Home
Categorie
Porte
Porte - Combinazioni
Interior Door Sound 1DB Single
Non disponibile in Stati Uniti
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Follow
Interior Door Sound 1DB Single
Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
int_door_sound_1DB_single
Famiglia di prodotto
Interior doors
Gruppo di famiglia
Sound
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-03-29
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.jeld-wen.fi/ovet/sisaovet/sisaovivalikoima/#/33/~/319/~/~/~/~/~/21803
Istruzioni di installazione
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#21955
Descrizione Tecnica
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/saunanovien_tekniset_tiedot/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Materiale secondario
Legno
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte - Combinazioni
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Ac_15_50_25
Descrizione Uniclass 2015
Doors, windows and glazing surveying
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Finlandia
Lettonia
Lituania
Prodotti simili
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Download
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Download
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Download
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Download