Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_steady_411_single_slid_wallmounted
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaSteady
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Lettonia
    Lituania