Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jeld-wen-northern-europe/products/b363e9e3-1924-4255-8e32-c425c324ba68
Home
Categorie
Porte
Porte - Combinazioni
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Non disponibile in Stati Uniti
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Follow
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
jw_ext_door_balcony_po1894_w20_single
Famiglia di prodotto
Exterior doors
Gruppo di famiglia
Balcony
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-01-24
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3400
Istruzioni di installazione
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Certificazione di Prodotto
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Descrizione Tecnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Materiale secondario
EPS
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Lettonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte - Combinazioni
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Descrizione Uniclass 2015
Doorsets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Codice CSI UniFormat II
B2030
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Finlandia
Lettonia
Lituania
Prodotti simili
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Download
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Download
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Download
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Download