Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jeld-wen-northern-europe/products/d415025b-5801-41cf-b615-cd92f4e20869
Home
Categorie
Porte
Porte - Combinazioni
Exterior Door Classic Ives Single
Non disponibile in Stati Uniti
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Follow
Exterior Door Classic Ives Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
jw_ext_door_classic_ives_single
Famiglia di prodotto
Exterior doors
Gruppo di famiglia
Classic
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-01-23
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ives-Vaelisuksed
Istruzioni di installazione
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Certificazione di Prodotto
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Descrizione Tecnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Materiale secondario
EPS
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Lettonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte - Combinazioni
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Descrizione Uniclass 2015
Doorsets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Codice CSI UniFormat II
B2030
Titolo CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Lettonia
Lituania
Prodotti simili
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Download
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Download
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Download
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Download