Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door Function F2050 W28 Single

Exterior Door Function F2050 W28 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojw_ext_door_function_f2050_w28_single
  • Famiglia di prodottoExterior doors
  • Gruppo di famigliaFunction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa
Estonia
Finlandia
Lettonia
Lituania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText