Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Exterior Door Function F2050 W68 Double

Unique ref.: jw_ext_door_function_f2050_w68_double
Produttore: JELD-WEN Northern Europe
Famiglia prodotto: Exterior doors
Gruppo prodotto: Function
Data di pubblicazione: 2019-02-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: EPS
Progettato in: Finland
Prodotto in: Latvia

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valore
Door Frame Material Wood
Material Wood

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved