Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicojw_ext_door_function_f2090_single
  • Famiglia di prodottoExterior doors
  • Gruppo di famigliaFunction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioEPS
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inLettonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors