Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Unique ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Produttore: JELD-WEN Northern Europe
Famiglia prodotto: Interior doors
Gruppo prodotto: High Performance
Data di pubblicazione: 2019-02-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valore
Material Wood
Material - Core Wood

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved