Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jeld-wen-northern-europe/products/eaa217c5-656e-41ca-88df-70b53ec6ba4e
Home
Categorie
Porte
Porte - Combinazioni
Interior Door HP S6 Single
Non disponibile in Stati Uniti
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Follow
Interior Door HP S6 Single
The S6 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Offices, Schools etc. Sound reduction Rw 38 dB
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
jw_interior_door_hp_s6_single
Famiglia di prodotto
Interior doors
Gruppo di famiglia
High Performance
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-01-24
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/
Istruzioni di installazione
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Certificazione di Prodotto
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746
Descrizione Tecnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Materiale secondario
Legno
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte - Combinazioni
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Codice Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Descrizione Uniclass 2015
Doorsets
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Codice CSI UniFormat II
C1020
Titolo CSI UniFormat II
Interior Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Finlandia
Lettonia
Lituania
Prodotti simili
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Download
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Download
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Download
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Download
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Download