Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Elit 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120V Forma Corian

Elit 120V Corian is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Elit 120V Corian is available in Corian®. To avoid heavy lifting Elit can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoElit120Vcorian
  • Famiglia di prodottoChanging stations
  • Gruppo di famigliaElit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa