Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Endra is a wall-mounted changing table with a appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Endra has a patented adjustable height feature that is smooth and easy to use. It allows the correct working position to be easily found whether you are tall or short or work standing or sitting. The working height can be varied by 30 cm manually or electrically. Available in different colours.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEndra
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaEndra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)860
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Svezia