Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKonstant
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaKonstant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)860
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Svezia