Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archiviato

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLyfta80corian
  • Famiglia di prodottoChanging stations
  • Gruppo di famigliaLyfta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings