Pubblica i tuoi prodotti
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
    Jeltec

    Washing bench wall hung Tvättbank Vägg

    This is a wall-mounted washing bench and it is designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTvattbankvagg
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaTvättbänk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)670
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings