uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Unique ref.: bjork120H-Elit
Produttore: Jeltec
Famiglia prodotto: Changing stations
Gruppo prodotto: Björk
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2016-10-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 84

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numero OmniClass: 23-21 00 00
Titolo OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®