Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoElit140H
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaElit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa