Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Elit Vagg 60

Unique ref.: Elit60vagg
Produttore: Jeltec
Famiglia prodotto: Changing stations
Gruppo prodotto: Elin
Larghezza (mm): 600
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2016-10-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Elite 60 Vagg is an wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high rims. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elite can be complemented with Klättra steps


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numero OmniClass: 23-21 00 00
Titolo OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®