Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoManuela100H
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaLyfta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa