uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Manuela

Unique ref.: Tvattbank-Manuela
Produttore: Jeltec
Famiglia prodotto: Changing stations
Gruppo prodotto: Lyfta
Profondità (mm): 800
Data di pubblicazione: 2016-10-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Combining two Skötbord Manuela units with the washing bench, Tvättbänk Björk, provides a secure and convenient double workspace. As Skötbord Manuela is manually height adjustable (75-105cm), you can supplement Manulea with steps (Stegen). The bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. Changing tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 70

Categoria BIMobject: Arredo - Arredo - Altro
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numero OmniClass: 23-21 00 00
Titolo OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®