Pubblica i tuoi prodotti
NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2422N3
  • Famiglia di prodottoNion
  • Gruppo di famigliaShower screens
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa