Pubblica i tuoi prodotti
NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Jika

NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.

Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2572N6
  • Famiglia di prodottoNion
  • Gruppo di famigliaShower screens
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa