Pubblica i tuoi prodotti
LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3111Z10041111
  • Famiglia di prodottoLyra Smart
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa