Pubblica i tuoi prodotti
CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm
Jika

CUBE Vanity unit 490 mm with two doors incl. washbasin 50 x 34 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico453641
  • Famiglia di prodottoCube
  • Gruppo di famigliaBase unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)607
  • Larghezza (mm)327
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)19.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa
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
Corea del Nord