Pubblica i tuoi prodotti
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

State-of-the-art trends in bathroom furnishing have been captured for the striking simplicity of this drop-in Cubito washbasin, 55 cm long. Faucet not included. The special surface treatment JIKA perla facilitates maintenance, extends lifetime and sparkles durable cleanliness by preventing the deposition of dirt and scale. 10-year warranty provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817422
  • Famiglia di prodottoCubito
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)7.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa