Pubblica i tuoi prodotti
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

A glimpse of traditional floorstanding WCs combination complete, this one from Lyra plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. Among its advantages, the spotlight goes to the easy access to the flushing mechanism. Fitted with either bottom or side water inlet. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options. 10-year warranty provided. The seat and cover must be ordered separately.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico826387
  • Famiglia di prodottoLyra Plus
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)635
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)31.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa