Pubblica i tuoi prodotti
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico827612
  • Famiglia di prodottoDeep by JIKA
  • Gruppo di famigliaCisterns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)425
  • Profondità (mm)175
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)11.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Codice UNSPSC30181515
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa