Pubblica i tuoi prodotti
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Voce di capitolato
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH820616
  • Famiglia di prodottoDeep by JIKA
  • Gruppo di famigliaToilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)345
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText