Pubblica i tuoi prodotti
MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
Jika

MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet

Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
Voce di capitolato
  • Serie Mio excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The round, elegant, massive shapes of the Mio wall-hung toilet pleasant graceful design combined with practicality is the basic characteristic of the Mio series. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail. The innovative design of the toilet enables efficient and even flushing of the entire bowl. In addition, thanks to the Dual Flush system with the possibility of flushing only 3 or 4.5 liters of water, it saves water. For easier maintenance, we recommend ordering a toilet with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH820716
  • Famiglia di prodottoMio N
  • Gruppo di famigliaToilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa