Unique ref.: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
Produttore: | Jofel |
Famiglia prodotto: | Bath accessories |
Gruppo prodotto: | Luxury |
Larghezza (mm): | 420 |
Altezza (mm): | 225 |
Profondità (mm): | 130 |
Data di pubblicazione: | 2019-05-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://jofel.com/en/manillon-angular-c-jabonera.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW11300.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 8427950345975 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | Chrome |
Progettato in: | Spain |
Prodotto in: | Spain |
Peso netto (kg): | 0.735 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Accessori bagno |
---|---|
Classificazione IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Furniture and Furnishings |
Codice UNSPSC: | 56 |
Uniclass 1.4 Codice: | L8245 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sanitary accessories |
NBS Reference Codice: | 35-76-75 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Numero OmniClass: | 23-31 25 25 |
Titolo OmniClass: | Towel Bars |
Nome | Valore |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®