Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Corner mount triangular soap dish

Unique ref.: Corner_mount_triangular_soap_dish
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 155
Altezza (mm): 60
Profondità (mm): 255
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.38

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Codice: L8246
Uniclass 1.4 Descrizione: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Soap Dishes
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Descrizione: Soap dishes
NBS Reference Codice: 35-75-82
NBS Reference Descrizione: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 29 11
Titolo OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

BIMobject®