Unique ref.: | double_side_extendable_mirror |
---|---|
Produttore: | Jofel |
Famiglia prodotto: | Bath accessories |
Gruppo prodotto: | Luxury |
Larghezza (mm): | 230 |
Altezza (mm): | 315 |
Profondità (mm): | 30 |
Data di pubblicazione: | 2019-05-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://jofel.com/en/espejo-doble-cara-regulable-y-desplegable.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW71300.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 8427950351228 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/jofel/product/double_side_extendable_mirror
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | Chrome |
Progettato in: | Spain |
Prodotto in: | Spain |
Peso netto (kg): | 0.835 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Specchi |
---|---|
Classificazione IFC: | Furnishing Element |
Uniclass 1.4 Codice: | L8732 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mirrors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-45-55-06 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Bathroom Mirrors |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_25_71_53_06 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Bathroom mirrors |
NBS Reference Codice: | 45-55-06 |
NBS Reference Descrizione: | Bathroom Mirrors |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 83 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Mirrors |
Numero OmniClass: | 23-21 37 13 15 |
Titolo OmniClass: | Mirrors |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved