uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Double toilet tissue holder

Unique ref.: double_toilet_tissue_holder
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 260
Altezza (mm): 35
Profondità (mm): 72
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Double toilet tissue holder, for spare roll
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Fixed to wall by means of screws and wallplugs (provided).
*To be installed in horizontal position
*Screws to fix to wall are concealed by trim
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life..
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and décor.

MADE OF CHROME PLATED BRASS
BRIGHT FINISH
2 TOILET TISSUE ROLLS, REGULAR SIZE
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM INSTALLATION
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 2 SCREW, 2 WALL PLUG AND 1 HEX KEY
PACKAGING SINGLE UNIT PACKAGING.


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.265

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori per i sanitari
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Codice UNSPSC: 52171001
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet roll holders
NBS Reference Codice: 35-75-88
NBS Reference Descrizione: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numero OmniClass: 23-21 43 15 31
Titolo OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valore
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

BIMobject®