uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Extendable clothes line

Unique ref.: extendable_clothes_line
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 100
Altezza (mm): 100
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
*Extendable clothesline, 2,5 metres cord.
*Automatic retractable cord mechanism
*Stainless steel AISI 304, bright finish, high quality and resistance
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Easy to clean and maintain.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Includes covers to conceale head of the screws.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth
*Adaptable, suits perfectly any type of decor.

EXTENDABLE WALL CLOTHESLINE, 2,5 M CORD INOX STEEL AISI 304,
HIGH QUALITY AND RESISTANCE
AUTOMATIC RETRACTABLE CORD MECHANISM
FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED), CONCEALED BY BASE
ANTIVANDALISM INSTALLATION, REDUCED DIMENSIONS
EASY TO CLEAN AND MAINTAIN
FIXATION BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS INCLUDES COVERS FOR THE HEAD OF THE SCREWS
ACCESSORIES: 4 SCREWS AND 4 WALL PLUGS
SINGLE UNIT PACKAGING


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.23

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L41821
Uniclass 1.4 Descrizione: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-18
Uniclass 2.0 Descrizione: Clothes Hooks
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50_05_95
Uniclass 2015 Descrizione: Wall hangings
NBS Reference Codice: 35-75-18
NBS Reference Descrizione: Clothes Hooks
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numero OmniClass: 23-21 37 13 11 11
Titolo OmniClass: Wall Hangings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Polished
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless steel

BIMobject®