Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Inox feminine hygiene bin

Unique ref.: inox_feminine_hygiene_bin
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 211
Altezza (mm): 288
Profondità (mm): 113
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Made of Stainless Steel, Satin finish.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs.
*Closed, with hinged cover.
*Detachable base with key lock.
*Easy to empty by lower part.
*Reduced dimensions and size.
*Especially designed for places with reduced dimensions.
*Rounded shape, without edges.
*Highly advisable for reasons of hygiene.
*Easy to clean and maintain.
*Long lasting life.
*Widespread use.

MADE OF INOX STEEL, SATIN FINISH
FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
CLOSED HINGED COVER
HINGED COVER WITH KEY LOCK
EASY SERVICE BY THE BOTTOM
SPECIALLY DESIGNED FOR REDUCED DIMENSIONS PLACES
CAPACITY: 5 LITER
ACCESSORIES: KEY FOR LOCK PROVIDED
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 1.205

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L7235
Uniclass 1.4 Descrizione: Waste disposal units
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-10-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Waste Bins
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary accessories
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 82 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Solid Waste Bins
Numero OmniClass: 23-21 17 11
Titolo OmniClass: Interior Waste Bins
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Satin
Material Stainless steel
Method Of Operation Manual

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless steel

BIMobject®