uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Unique ref.: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 90
Altezza (mm): 166
Profondità (mm): 112
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.415

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L8246
Uniclass 1.4 Descrizione: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descrizione: Soap dispensers
NBS Reference Codice: 35-76-80
NBS Reference Descrizione: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 29 13
Titolo OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless steel

BIMobject®