uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Open ring for toilet towel

Unique ref.: open_ring_for_towel
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 175
Altezza (mm): 180
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.365

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Codice UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Codice: L8245
Uniclass 1.4 Descrizione: Towel rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrizione: Towel Rings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descrizione: Towel rings
NBS Reference Codice: 35-75-91
NBS Reference Descrizione: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 25
Titolo OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

BIMobject®