uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Stainless steel toilet brush holder

Unique ref.: stainless_steel_toilet_brush_holder
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 89
Altezza (mm): 380
Profondità (mm): 89
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Cylindric toilet brush with holder integrated.
*Made of high quality inox steel, bright finish, highly resistant.
*Holder integrated on cover, hiding interior.
*Versatile:Suitable for wall mounting (screws and wall plugs provided) and floor standing.
*Antivandal.
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Funtional, simple, elegant and modern.
*Adaptable, suits perfectly any decor and installation.
*Necessary and essential in any bathroom

CYLINDRIC TOILET BRUSH HOLDER
HIGH QUALITY STAINLESS STEEL BRIGHT FINISH
MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304
HOLDER INTEGRATED ON COVER, HIDDING INTERIOR FROM SIGHT
VERSATILE: CAN BE WALL MOUNTED (SCREWS AND PLUGS PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ANTIVANDALISM
EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, LONGLIFE
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS Y 1 WALL HOLDER
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.78

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori per i sanitari
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet brush holders
NBS Reference Codice: 35-75-86
NBS Reference Descrizione: Toilet Brush Holders
Numero OmniClass: 23-21 43 15 29
Titolo OmniClass: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valore
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless steel

BIMobject®