Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Toilet roll holder with cover

Unique ref.: toilet_roll_holder_with_cover
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 130
Altezza (mm): 160
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Tissue roll holder with ornamental cover.
*Chrome plated brass,bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.34

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori per i sanitari
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Codice UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Codice: L824
Uniclass 1.4 Descrizione: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet roll holders
NBS Reference Codice: 35-75-88
NBS Reference Descrizione: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numero OmniClass: 23-21 43 15 31
Titolo OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valore
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®