Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Towel holder 400 mm

Unique ref.: towel_holder_400mm
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 400
Altezza (mm): 52
Profondità (mm): 72
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.3

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Codice UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Codice: L8245
Uniclass 1.4 Descrizione: Towel rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrizione: Towel Rings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descrizione: Towel rings
NBS Reference Codice: 35-75-91
NBS Reference Descrizione: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 25
Titolo OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved