uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Towel holder ring

Unique ref.: towel_holder_ring
Produttore: Jofel
Famiglia prodotto: Bath accessories
Gruppo prodotto: Luxury
Larghezza (mm): 175
Altezza (mm): 190
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2019-05-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
*Towel ring, round shape, cylindrical contour Ø 175 mm.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws to fix to wall are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

TOWEL RING, ROUND SHAPE, Ø175 mm CYLINDRICAL CONTOUR CHROME BRASS BRIGHT FINISH, HIGH QUALITY AND RESISTANCE
ANTIVANDALISM SYSTEM, TAKES LITTLE SPACE FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREW AND WALL PLUG (PROVIDED)
WALL MOUNTED BY MEANS OF SCREW HIDDEN BY SUPPORT
FUNCTIONAL, SIMPLE, ELEGANT, MODERN AND LOW COST


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 0.245

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Codice UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Codice: L8245
Uniclass 1.4 Descrizione: Towel rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrizione: Towel Rings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descrizione: Towel rings
NBS Reference Codice: 35-75-91
NBS Reference Descrizione: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 25
Titolo OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

BIMobject®