Pubblica i tuoi prodotti
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Voce di capitolato
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojci-ahi-avi
    • Famiglia di prodottoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Gruppo di famigliaHorizontal and Vertical
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-10-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Codice UNSPSC40101701
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Numero OmniClass23-33 33 11
    • Titolo OmniClassFan Coil Units
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment